You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IQ5004

Zylindersensor für Zugstangenzylinder

IQ5004

IQ5004/ 6m

Zylindersensor für Zugstangenzylinder

IQ5004

IQ5004/ 6m
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
Stromaufnahme [mA] < 2
Verpolungsschutz ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] 5
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,3
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] 2...35
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] < 10
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] 1
Reproduzierbarkeit [mm] 0,1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
Schock-/Schwingbeanspruchung 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanische Daten
Zylinderbauform Pneumatikzylinder
Werkstoffe Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PVC