You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IO9909

Induktiver Sensor

IO9909

IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US

Induktiver Sensor

IO9909

IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 26 x 26 x 26
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 4,5
Mindestlaststrom [mA] 4
Max. Reststrom [mA] 0,6
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 26 x 26 x 26
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Kabel: 0,15 m, PUR
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A