You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IO5009

Induktiver Sensor

IO5009

IOC2010-ARKG

Induktiver Sensor

IO5009

IOC2010-ARKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 26 x 26 x 41
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 4,5
Mindestlaststrom [mA] 4
Max. Reststrom [mA] 0,6
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
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
Gehäuse Quaderförmig
Aktive Fläche seitlich
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 26 x 26 x 41
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²