You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IN5411

Induktiver Sensor

IN5411

INV2004DARKG/US

Induktiver Sensor

IN5411

INV2004DARKG/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion 2 x Schließer
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 33 x 60 x 64
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC; (; nach PELV)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion 2 x Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 4,6
Mindestlaststrom [mA] 4
Max. Reststrom [mA] 0,8
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Realschaltabstand Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
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
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 33 x 60 x 64
Werkstoffe Gehäuse: PA; Schrauben: Edelstahl; Unterlegscheibe: Edelstahl
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Unterlegscheiben: 2
Zylinderschrauben: 2 x M5 x 18
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A