You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IN5015

Induktiver Sensor

IN5015

IN-3004LBNOG

Induktiver Sensor

IN5015

IN-3004LBNOG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IN5189 Produktvergleich: IN5015 / IN5189 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 40 x 12 x 26
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 7; (24 V)
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Realschaltabstand Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,85 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 12 x 26
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²