You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IM5074

Induktiver Sensor

IM5074

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Induktiver Sensor

IM5074

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Schaltabstand [mm] 15
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 66
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Korrekturfaktor K=1
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 20; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 300
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 15
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 1,05 / Messing: 1,05 / Aluminium: 1,05 / Kupfer: 1,05
Korrekturfaktor K=1 ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 66
Werkstoffe Messing vernickelt; PES; PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör
Lieferumfang
Montagehalterung: 1
Innensechskantschlüssel: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A