You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IM505A

Induktiver Sensor

IM505A

IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D

Induktiver Sensor

IM505A

IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IM513A Produktvergleich: IM505A / IM513A Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • ex
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Schaltabstand [mm] 30
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 54
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: 10...36)
Stromaufnahme [mA] < 20
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Max. Reststrom [mA] 0,1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 30
Arbeitsabstand [mm] 0...24,3
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 1...20
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...50
Hinweis zur Umgebungstemperatur
bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: -25...70 °C
Schutzart IP 5x; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 67)
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
II 3G Ex nA II T6 X
EMV
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,17
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 54
Werkstoffe Gehäuse: PA; aktive Fläche: PA schwarz; Schrägstück: PA; Schelle: orange; Schraube: 1.4567 (Edelstahl / 304Cu)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: rastend, drehbar, 1.4404 (Edelstahl / 316L)