You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IM0040

Induktiver Sensor

IM0040

IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA

Induktiver Sensor

IM0040

IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 15
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 66
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Magnetfeldfest; antihaftbeschichtet
Magnetfeldfest ja
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Schutzklasse I
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 5,5
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 5,5
Mindestlaststrom [mA] 5,5
Max. Reststrom [mA] 4,5 (140 V AC/DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 450
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 450
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz Latch (Wiedereinschaltsperre nach Kurzschluss)
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 15
Realschaltabstand Sr [mm] 15 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...12,1
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 66
Werkstoffe Gehäuse: PPE; aktive Fläche: PEI antihaftbeschichtet; Schelle: Zinkdruckguss
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Betrieb 1 x LED, grün
Kurzschluss 1 x LED, grün / rot alternierend blinkend
Bemerkungen
Bemerkungen
5 Lagen der aktiven Schaltzone wählbar
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A