Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 20 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse; Korrekturfaktor K=1 |
---|---|
Applikation | Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie |
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 20 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Max. Reststrom [mA] | 0,1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 250 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Schaltabstand [mm] | 20 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...16,2 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 1 / Aluminium: 1 / Kupfer: 1 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Korrekturfaktor K=1 | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Schutzart | IP 68; IP 69K |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Ganzmetallgehäuse | ja |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|