You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. II5892

Induktiver Sensor

II5892

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Induktiver Sensor

II5892

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IIW200 Produktvergleich: II5892 / IIW200 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Korrekturfaktor K=1; Magnetfeldfest
Magnetfeldfest ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 3
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 50
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 1,1 / Messing: 1,1 / Aluminium: 1,1 / Kupfer: 1,1
Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Korrekturfaktor K=1 ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe Messing PTFE beschichtet; aktive Fläche: PPS PTFE beschichtet
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
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A