You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. II5717

Induktiver Sensor

II5717

IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT

Induktiver Sensor

II5717

IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IIS207 Produktvergleich: II5717 / IIS207 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 15
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 15
Realschaltabstand Sr [mm] 15 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...12,1
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
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe Messing vernickelt; CO-PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A