You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. II5408

Induktiver Sensor

II5408

IIC2010-AROG/ 3mPPU

Induktiver Sensor

II5408

IIC2010-AROG/ 3mPPU

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 4,6
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 0,4
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 30
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
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
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe Gehäuse: PTFE; Kabelhülse: PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²