You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. II5402

Induktiver Sensor

II5402

IIA3010-BNKG/V4A

Induktiver Sensor

II5402

IIA3010-BNKG/V4A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 5; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
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
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²