You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. II5102

Induktiver Sensor

II5102

IIA3015-ANOG/V4A

Induktiver Sensor

II5102

IIA3015-ANOG/V4A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 15
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Stromaufnahme [mA] < 7
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 400
Schaltfrequenz DC [Hz] 50
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 15
Realschaltabstand Sr [mm] 15 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...12,1
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 3...15
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
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); aktive Fläche: PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²