Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 10 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | nein |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1 |
Max. Reststrom [mA] | 7 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 400 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 50 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 10 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...8,1 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
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
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|