You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. II5003

Induktiver Sensor

II5003

II-3010-BNOG

Induktiver Sensor

II5003

II-3010-BNOG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: II5450 Produktvergleich: II5003 / II5450 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Max. Reststrom [mA] 7
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 400
Schaltfrequenz DC [Hz] 50
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
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
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²