Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 15 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 |
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 6,5 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 6,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 50 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 15 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...12,1 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Messing vernickelt; PBT |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x M18; Codierung: A |