You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IGC239

Induktiver Sensor

IGC239

IGB3008BBPKG/0,8M/PH/US

Induktiver Sensor

IGC239

IGB3008BBPKG/0,8M/PH/US

  • Für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und in der Metallverarbeitung
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
  • Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IGS236 Produktvergleich: IGC239 / IGS236 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • eac
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 45
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Erhöhter Schaltabstand
Applikation Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 400
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Arbeitsabstand [mm] 0...6,5
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 1...20
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 68; ("Coolant")
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gewicht [g] 93,8
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 45
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: LCP; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
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
Anschluss Kabel: 0,8 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A