Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 5 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 4,6 |
Mindestlaststrom [mA] | 4 |
Max. Reststrom [mA] | 0,6 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 400 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 700 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Schaltabstand [mm] | 5 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...4,05 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
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
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Messing vernickelt; PBT |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|