Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Schaltabstand [mm] | 8 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Max. Reststrom [mA] | 0,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Schaltabstand [mm] | 8 |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 0...6,48 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67; IP 69K |
EMV |
|
---|
Gewicht [g] | 75 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gewindehülse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|