You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG6004

Induktiver Sensor

IG6004

IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI

Induktiver Sensor

IG6004

IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1
Einsatzbereich
Medien unempfindlich gegen Aluminiumspäne
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 60
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Realschaltabstand Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] 3...15
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
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; PBT; Keramik
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Kabel: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A