You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG5939

Induktiver AS-Interface Sensor

IG5939

IGA2008-ASI/US-100

Induktiver AS-Interface Sensor

IG5939

IGA2008-ASI/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IGC235 Produktvergleich: IG5939 / IGC235 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung AS-i
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Stromaufnahme [mA] < 25
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Realschaltabstand Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...6,48
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,72 / Aluminium: 0,42 / Kupfer: 0,4
Hysterese [% von Sr] 5
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe PBT; aktive Fläche: PPE; Schelle: PPS
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A