You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG5934

Induktiver Sensor

IG5934

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Induktiver Sensor

IG5934

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Erhöhter Schaltabstand; Optische Einstellhilfe
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Arbeitsabstand [mm] 0...6,48
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] 3...15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing; PES; PTFE beschichtet
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Einstellhilfe 1 x LED, grün
Optische Einstellhilfe ja
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A