Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 8 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 |
Betriebsspannung [V] | 18...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Schaltabstand [mm] | 8 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...6,5 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | 1.4305 (Edelstahl / 303); PC |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|