You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG5844

Induktiver Sensor

IG5844

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Induktiver Sensor

IG5844

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 43
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Erhöhter Schaltabstand; Optische Einstellhilfe
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Arbeitsabstand [mm] 0...6,5
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 3...15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 113,398
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 43
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Gehäuse: Messing PTFE beschichtet; Endkappe: PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Schaltzustand 1 x LED, grün
Optische Einstellhilfe ja
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Kabel: 0,3 m, PUR; strahlenvernetzt; 2 x 0,34 mm²
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A