You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG5581

Induktiver Sensor

IG5581

IGA3005-ANKG/BS-201-ANS

Induktiver Sensor

IG5581

IGA3005-ANKG/BS-201-ANS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IG5556 Produktvergleich: IG5581 / IG5556 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 5
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 81
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 5
Realschaltabstand Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...4,05
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
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
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 81
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; PC
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
Anschluss Steckverbindung: 1 x M18; Codierung: A