You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG5365

Induktiver Sensor

IG5365

IGA3005-BNKG

Induktiver Sensor

IG5365

IGA3005-BNKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IG5455 Produktvergleich: IG5365 / IG5455 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 5
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 5
Realschaltabstand Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...4,05
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
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 80
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²