You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG5321

Induktiver Sensor

IG5321

IGB3008-BNOG/US-100-DNO

Induktiver Sensor

IG5321

IGB3008-BNOG/US-100-DNO

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IG5288 Produktvergleich: IG5321 / IG5288 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 48
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 120; (150 (...50 °C))
Schaltfrequenz DC [Hz] 200
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Realschaltabstand Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...6,5
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
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 48
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; CO-PC
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
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A