You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IG5248

Induktiver Sensor

IG5248

IGB3005-APOG/10m

Induktiver Sensor

IG5248

IGB3005-APOG/10m

  • Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 5
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 38
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 5
Realschaltabstand Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...4,05
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
MTTF [Jahre] 3077
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 38
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²