You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG5109

Induktiver Sensor

IG5109

IGA2005SFROG/20m

Induktiver Sensor

IG5109

IGA2005SFROG/20m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP; (Selbstüberwachend)
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] 5
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker ja
Schaltverstärker Anschluss an Funktionswächter F400 oder als 2-Leiter DC PNP
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP; (Selbstüberwachend)
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 6,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 1,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 80
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 5
Realschaltabstand Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...4,05
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
IEC 801-2 Level 4
IEC 801-3 Level 3
IEC 801-4 Level 4
IEC 801-5 Level 2
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²