You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG5027

Induktiver Sensor

IG5027

IGA3008LBNOG/TS-600-ANO

Induktiver Sensor

IG5027

IGA3008LBNOG/TS-600-ANO

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IG5578 Produktvergleich: IG5027 / IG5578 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 120
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Realschaltabstand Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...6,5
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
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
Anschluss Steckverbindung: 1 x Ø 28 mm; Codierung: A