Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 5 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 |
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Verpolungsschutz | nein |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 5 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...4,05 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Messing vernickelt; PBT |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x Ø 28 mm; Codierung: A |
---|