You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG0318

Induktiver Sensor

IG0318

IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL

Induktiver Sensor

IG0318

IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 5
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Magnetfeldfest
Magnetfeldfest ja
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...140 AC/DC
Schutzklasse I
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 5,5
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 5,5
Mindestlaststrom [mA] 5,5
Max. Reststrom [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 300
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 420
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz))
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz Latch (Wiedereinschaltsperre nach Kurzschluss)
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 5
Realschaltabstand Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...4,05
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing; PES; PTFE beschichtet
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Betrieb 1 x LED, grün
Kurzschluss 1 x LED, grün / rot alternierend blinkend
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A