You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG0115

Induktiver Sensor

IG0115

IGA2005-ABOW/SL

Induktiver Sensor

IG0115

IGA2005-ABOW/SL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 5
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 5,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 20
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 5
Realschaltabstand Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...4,05
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
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
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²