You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG0114

Induktiver Sensor

IG0114

IGA2008-BBOA/V4A/20m

Induktiver Sensor

IG0114

IGA2008-BBOA/V4A/20m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 6
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 6,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 50
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Realschaltabstand Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...6,5
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
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 80
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²