You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IG010A

Induktiver Sensor

IG010A

IGA2005-ABOA/10M/3D

Induktiver Sensor

IG010A

IGA2005-ABOA/10M/3D

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • ex
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 5
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse II
Verpolungsfest nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 6
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 6,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 200
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 50
Kurzschlussfest nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 5
Realschaltabstand Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...4,05
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C X
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Emission Klasse B
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,449
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 80
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT; Stopfen: TPE-U
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Bemerkungen
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²