You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IFT225

Induktiver Ganzmetallsensor

IFT225

IFK3008-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Induktiver Ganzmetallsensor

IFT225

IFK3008-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 70
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse; Korrekturfaktor K=1
Applikation Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 20
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Max. Reststrom [mA] 0,1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Realschaltabstand Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...6,48
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 1 / Aluminium: 1 / Kupfer: 1
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Korrekturfaktor K=1 ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...100
Schutzart IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 70
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Ganzmetallgehäuse ja
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x 90° LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet