You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IFC232

Induktiver Sensor

IFC232

IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH

Induktiver Sensor

IFC232

IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 12
Einsatzbereich
Applikation Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] 10
Betriebsspannung [V] 5 DC
Stromaufnahme [mA] < 15
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 0,4
Max. Reststrom [mA] 0,1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 10
Schaltfrequenz DC [Hz] 700
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 1...20
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 68; ("Coolant")
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 12
Werkstoffe aktive Fläche: LCP; Gehäuse: Edelstahl; Befestigungswinkel: Edelstahl; LED-Fenster: PEI
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,76 m, PVC; hochflexibel; 3 x 0,34 mm²