You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IF7035

Induktiver Sensor

IF7035

IF-04-N SS-L-S

Induktiver Sensor

IF7035

IF-04-N SS-L-S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1
Einsatzbereich
Applikation kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (nicht ATEX geprüft!)
Montage für Ventile; (38...63,5 (NW 40...65))
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker ja
Schaltverstärker Anschluss an Schaltverstärker gemäß EN 60947-5-6
Nennspannung DC [V] 8,2; (1kΩ)
Anschlussspannung DC [V] 7,5...30
Stromaufnahme [mA] unbedämpft: > 2,1; bedämpft: < 1
Schutzklasse III
Ausgänge
Ausgangsfunktion Öffner
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 30
Schaltfrequenz DC [Hz] 1500
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...70
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,001
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M12 x 1
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe PBT; Target: 1.4301 (Edelstahl / 304)
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Target
Bemerkungen
Bemerkungen
Achtung:
Die Sensoren werden mit dem beigefügten Schaltnocken (Target) eingestellt.
Wenn ältere Schaltnocken nicht richtig eingestellt sind, besteht die Gefahr einer mechanischen Beschädigung der Sensoren.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x Ventilstecker Bauform A DIN (DIN EN 175301-803)