You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IF6022

Induktiver Sensor

IF6022

IFG3007-ANOG/1M

Induktiver Sensor

IF6022

IFG3007-ANOG/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IF6019 Produktvergleich: IF6022 / IF6019 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 7
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 11 / L = 38
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 4,75...5,5 DC
Stromaufnahme [mA] < 15
Schutzklasse III
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 50
Schaltfrequenz DC [Hz] 400
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 7
Realschaltabstand Sr [mm] 7 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...5,7
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
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
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 11 / L = 38
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm²