You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IF5947

Induktiver Sensor

IF5947

IFK3004-BPKG/US-100-DPS RT

Induktiver Sensor

IF5947

IFK3004-BPKG/US-100-DPS RT

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IF5712 Produktvergleich: IF5947 / IF5712 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 59
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 10; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 1400
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Realschaltabstand Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,9 / Messing: 0,8 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4
Hysterese [% von Sr] 3...15
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
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 59
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PC; LED-Fenster: PA; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA