You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IF5907

Induktiver Sensor

IF5907

IFB2004BBROG/UP/0,3m/DC

Induktiver Sensor

IF5907

IFB2004BBROG/UP/0,3m/DC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 40
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Erhöhter Schaltabstand; Optische Einstellhilfe
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 110
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Realschaltabstand Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 40
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Schaltzustand 1 x LED, grün
Optische Einstellhilfe ja
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A