Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 4 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 400 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...3,25 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 945 |
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|