You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IF5487

Induktiver Sensor

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Induktiver Sensor

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IFT208 Produktvergleich: IF5487 / IFT208 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 400
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Realschaltabstand Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
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
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 71
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²