You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IF0226

Induktiver Sensor

IF0226

IFA2004-ABOW/6M RT

Induktiver Sensor

IF0226

IFA2004-ABOW/6M RT

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 71
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...140 AC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 8,5
Mindestlaststrom [mA] 8
Max. Reststrom [mA] 3
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Realschaltabstand Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...3,25
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
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 71
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²