You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IE5389

Induktiver Sensor

IE5389

IEB31,5-BPKG/4M

Induktiver Sensor

IE5389

IEB31,5-BPKG/4M

  • Besonders kurze Bauform
  • Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Platzsparende Anschlusstechnik
  • Sehr hohe Schaltfrequenz
  • Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 1,5
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 20
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 10; (24 V)
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 4000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 1,5
Realschaltabstand Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...1,2
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] < 15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 1045
Mechanische Daten
Gewicht [g] 86,6
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 20
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe Gehäuse: rostfreier Stahl; aktive Fläche: PA 12
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,14 mm²