You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IE5239

Induktiver Sensor

IE5239

IEA2001-AROG/PUR/KABEL

Induktiver Sensor

IE5239

IEA2001-AROG/PUR/KABEL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 1
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 5...36 DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 4,6
Mindestlaststrom [mA] 4
Max. Reststrom [mA] 0,8
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 2000
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 1
Realschaltabstand Sr [mm] 1 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...0,8
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
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 50
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²