Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 1 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 15; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | nein |
Elektrische Ausführung | PNP | |
---|---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner | |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1 | |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 | |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 750 | |
Hinweis zur Schaltfrequenz [Hz] |
|
|
Kurzschlussschutz | nein | |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 1 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...0,8 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 2737 |
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Gewindebezeichnung | M8 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT |
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|