You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IE5034

Induktiver Sensor

IE5034

IEA3001-BPOG/V4A

Induktiver Sensor

IE5034

IEA3001-BPOG/V4A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IE5125 Produktvergleich: IE5034 / IE5125 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 1
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 10; (24 V)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 750
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 1
Realschaltabstand Sr [mm] 1 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...0,8
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
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 50
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²