You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. ID5045

Induktiver Sensor

ID5045

IDE3060-ANKG/US-100-DNS

Induktiver Sensor

ID5045

IDE3060-ANKG/US-100-DNS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: ID5023 Produktvergleich: ID5045 / ID5023 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 60
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 105 x 80 x 40
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 4
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 60
Schaltabstand einstellbar ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] 60
Realschaltabstand Sr [mm] 60 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...48,6
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
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 105 x 80 x 40
Werkstoffe PPE modifiziert
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Schraubendreher: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A